Elever som inspirerar andra elever att bli bättre i matematik
Hur får vi fler barn och ungdomar intresserade av matematik och tekniska ämnen? Och hur får vi dem att utvecklas genom att våga testa nya utmanande uppgifter där de tänjer sina gränser för vad de trodde var möjligt?
Ett värdefullt initiativ är Mathivation. Idén är att elever lär andra elever genom inspirationsföreläsningar och mattelektioner. På så sätt får eleven en förebild som ligger nära i ålder som kan motivera och utmana. Mathivation vänder sig till elever från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet. Och alla elever som är med på en Mathivationlektion får möjligheten att själva komma ut och hålla mattelektioner runtom i Sverige, om de vill. Detta stöttar givetvis vi på SKF och därför är vi nationell partner till Mathivation, som finns på flera orter där vi är verksamma, bland annat Göteborg, Katrineholm och Kiruna. Se filmen från Sandbäcksskolan Katrineholm här ovanför.
Under 2018 hjälpte Mathivation 18 000 elever i hela Sverige.