Ersättaren till plast växer i skogen
Att fasa ut fossilbaserade material, i synnerhet plast, är en angelägen fråga. Redan nu ser vi allt fler förbud mot påsar, muggar och sugrör av plast. Och det är här träd kommer in i bilden.
Skogsindustrin lyfts nu fram som en viktig faktor om vi ska bryta oss loss från vårt beroende av fossila bränslen. Karl-Henrik Sundström, som är VD för skogs-, massa- och papperskoncernen Stora Enso, är övertygad om att allt som idag tillverkas av fossilbaserade material imorgon kan framställas av träd.
– Material som tillverkas av träd, som papper och kartong, kan återvinnas fem till sju gånger, och träd växer upp på nytt. Det är en av anledningarna till att vår bransch har hamnat i centrum för uppmärksamheten, säger Karl-Henrik Sundström.
På Stora Enso pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram nya hållbara produkter som kan ersätta till exempel plastförpackningar.
– En av få saker vi inte kan göra är genomskinliga material, men även det kan bli möjligt i framtiden, säger Karl-Henrik Sundström.