Hon vill utveckla robotar som hjälper dig hemma
Tänk dig en robot som hjälper dig med vardagssysslor. Som gör saker du inte kan eller vill göra, till exempel lyfta tunga matkassar eller montera och flytta en bokhylla. Professor Danica Kragic känner starkt för robotar vars uppgift är att hjälpa människor.
Danica Kragic arbetar med robotar som ger människor möjlighet att göra saker de är intresserade av eller bra på, snarare än att ersätta dem, vilket många är rädda för.
Hon tror på robotar som ett stöd för den äldre befolkningen och önskar sig personligen en robot som hjälper henne hemma, i synnerhet med sonen Jonathan, som har särskilda behov.
Hon välkomnar dock den ökade automatiseringen i industriella miljöer, med tunga, smutsiga och farliga uppgifter. Det handlar om att använda tekniken för att göra saker som människor inte kan, vill eller borde göra, som att lyfta ner tungt gods från höga höjder till komplicerade uppgifter som kräver hög precision.