Ökar säkerheten och dubbelt så effektiv
Borrning och sprängning har sedan lång tid varit den vanligaste metoden för gruvbrytning och tunneldrivning. Ett betydligt säkrare och effektivare alternativ är bergsbrytningsmaskinen Mobile Miner från Epiroc, som klarar de tuffa förhållandena i gruvan bland annat tack vare lösningar från SKF.
Mobile Miner ger flera säkerhetsfördelar. En är att den påverkar det omgivande berget betydligt mindre än borrning och sprängning, vilket minskar risken för olyckor. En annan fördel är att det roterande skärhuvudet, som sitter i fronten, pressas in i berget och forslar det brutna materialet bakåt med transportband. Dessutom säkrar maskinen miljön med bergsbultar, vilket ger operatören, som sitter längst bak, en säker arbetsmiljö.
Eftersom Mobile Miner driver processen kontinuerligt är effektiviteten högre. En gruva som har ett effektivt system för borrning och sprängning kan driva fyra till åtta meter per dag. Med Mobile Miner kan man lätt dubbla det.
SKF har specialutvecklat lager, smörjningslösningar och även levererat specialutvecklade tätningar som är anpassade för dessa mycket krävande applikationer. Utrustningen måste bland annat klara damm, vatten och gaser samt vibrationer från bergsbrytningen.