Om SKF inte fanns…

Har du tänkt på hur lager påverkar ditt liv? Antagligen inte. Här kan du se några exempel på hur världen skulle se ut om vi på SKF inte fanns.

Skulle vi inte ha några bilder från månlandningen.

Bilderna från den första månlandningen 1969 togs med specialtillverkade Hasselbladkameror med miniatyrlager från oss på SKF som bara vägde 6,7 gram.

Skulle spårvagnarna gnissla mycket mer.

Rälsgnisslet från spårvagnarna i Göteborg har minskat, tack vare ett automatiskt rälssmörjsystem från oss som vet exakt när det är dags att smörja hjulen.

Läs mer

Skulle det vara svårare att slå rekord.

SM- och VM-medaljer. Svenskt rekord på en mängd distanser. Vi hjälpte Gunilla Wallengren att få ner friktionen så hennes rullstol blev ännu snabbare.

Läs mer

Skulle din bil släppa ut mer CO2.

Det finns en lösning från oss i bilarnas start- och stoppsystem. Det kan minska koldioxidutsläppen med 30% i stadstrafik. Det är bara en av många hållbara lösningar som vi har tagit fram och som gör stor skillnad.

Läs mer

Skulle vi ha mindre förnybar energi.

Vi levererar t ex övervakningsutrustning till vindkraftsindustrin som tidigt känner av onaturliga vibrationer. Därmed kan fel upptäckas och åtgärdas utan avbrott som gör att hushållen runtom i Sverige får grön el. Vi har också specialutvecklade lager för vindkraftsindustrin.

Läs mer

Skulle du inte kunna tvätta dina kläder.

Visste du att i ett hem så finns det många lager i allt från tvättmaskiner och torktumlare till kylskåp och dammsugare. Även fläkten i din dator kan ha ett lager från oss.

Skulle fler tåg bli försenade.

Tack vare oss får tågen mer tid på rälsen och mindre tid i underhållsdepån. Ett exempel är trådlösa sensorer som upptäcker lagerskador, vilket gör att tågen kan tas ur trafik vid exakt rätt tidpunkt, innan ett lager havererar.

Skulle Lisebergbanans tåg inte avgå lika ofta

Tidigare fick Lisebergbanan byta ut alla lager vartannat år. När vi utvecklade ett lager specifikt för Lisebergbanan har man inte behövt genomföra ett enda stort lagerbyte på 14 år.

Läs mer

Skulle du få gå i trapporna.

Du tänker sällan på en rulltrappa (eller för all del ett rullband på en flygplats), utom när den inte fungerar. Här krävs många slittåliga lager för att allt ska rulla på smidigt timme efter timme, dag efter dag, år efter år.

Skulle man behöva reparera oftare.

Tack vare våra digitaliseringslösningar kan vi informera om när det är dags att byta ett lager, oavsett var det är i världen. Vi kan från Göteborg t ex övervaka kryssningsfartyg och i god tid ge underlag så man kan planera sitt underhåll.

Läs mer

Skulle Göteborgsoperans dekor inte kunna flyttas.

All dekor på Göteborgsoperan behöver flyttas snabbt och smidigt. Det görs med olika lösningar som t ex länkhjul och kullager. Det finns också många motorer runt omkring scenen som har flera olika lösningar från oss.

Skulle du inte kunna cykla till jobbet.

I cyklar, skateboards, inlines, rollerblades och mycket annat sitter det spårkullager så att du lätt kan rulla till jobbet, träningen eller skolan snabbt och smidigt.