På väg mot 50% förnybar energi
På en bergsplatå mellan Storuman och Sorsele i Västerbottens inland finner du en park som kommer att uppskattas av våra barn och barnbarn. Här snurrar det för fullt. För framtiden. Och för att halva Sveriges energibehov ska täckas av förnybara energikällor år 2020.
Vindkraftsparken, som är en av Europas största, producerar idag cirka 700 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för drygt 160 000 lägenheter. Vindenergin som genereras minskar koldioxidutsläppen med 640 000 ton per år, jämfört med traditionell energiproduktion. Läget är nästintill perfekt för en vindkraftspark, om det inte vore för de hårda vintrarna. Det ställer stora krav på utrustningen. Vi på SKF har bland annat levererat övervakningsutrustning, som tidigt känner av vibrationer som inte ska finnas i utrustningen. På så sätt kan fel upptäckas och åtgärdas utan produktionsstörningar.