Smörjningens betydelse
Visste du att bristfällig smörjning står för en stor del av lagerhaverier? I och med att lagren är de komponenter i en maskin som oftast är svåråtkomliga, är det viktigt att man har en korrekt smörjning men så är inte fallet. Upp till 40% av underhållskostnaderna kan kopplas till bristfällig smörjning.
Genom vår långa erfarenhet av lager, tätningar, service, smörjmedel och smörjsystem kopplat till olika typer av maskiner för alla industrier kan vi ta fram ett system som säkerställer dina maskiners prestanda. Det innebär korrekt funktion av lagret, utökade serviceintervall och minskad förbrukning av smörjmedel.
Fyll i formuläret för att se vårt webinar som smörjningens betydelse för din maskin.
Vill du veta mer om våra smörjsystemslösningar? Klicka på knappen nedan.