Vilka nya krav på underhåll ställer den digitala fabriken?
Vad är den främsta utmaningen för en underhållsavdelning när man implementerar nya lösningar? Vilka krav ställer ett digitalt underhåll på organisationen? Se filmen där Jonny Stieger, globalt ansvarig på Manufacturing Reliability på SKF, ger sin syn på hur du kan utveckla ditt underhåll.
En fråga som många inom svensk industri ställer sig är hur man kommer igång med ett mer digitaliserat underhåll.
– Steg ett är att förstå hur det ser ut där du befinner dig idag. Vad har du för brister, svagheter och utmaningar i din utrustning? Sedan är det viktigt att du bestämmer dig för vad du vill uppnå. Därefter kan du titta på vilka verktyg som finns tillgängliga för att ta dig dit, säger Jonny Stieger.
Enligt Jonny behöver du inte börja så stort.
– Det blir väldigt lätt när man pratar om Industri 4.0 och IoT att man tror att allt ska vara digitalt och uppkopplat. Så är det inte, du kan ta det steg för steg. Det kan till exempel vara att du köper in ett modernt verktyg för axeluppriktning som du lätt kan koppla till Iphone eller Ipad. Eller att när du går din rondering, så har du en modern sensor som också är lätt att koppla upp till din mobiltelefon eller platta.